NBC-R4ACR/0,5-93M/R4ACR
-
Cabo Patch
1420384
Cabo Patch, grau de proteção: IP20, comprimento de cabo: 0,5 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perfeito para aplicações industriais
Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)
Angulações compactas