NBC-R4AC/7,5-93M/R4AC - Cabo Patch
1420377

Cabo Patch, grau de proteção: IP20, comprimento de cabo: 7,5 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Perfeito para aplicações industriais
Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)
Angulações compactas