NBC-R4AC/10,0-93M/R4AC
-
Cabo Patch
1420378
Cabo Patch, grau de proteção: IP20, comprimento de cabo: 10 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de pólos | 4 |
Face de encaixe | RJ45 8(4) |
Blindado | sim |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | I |
Grau de impurezas | 1 |
Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |
Corrente nominal | 1,75 A |
Tensão UN | 48 V |
Corrente nominal IN | 1 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 100 MBit/s |
Velocidade de transmissão | 100 MBit/s |
Dados mecânicos | |
Força de inserção por contato de sinal | 50,00 N |
Força de extração por contato de sinal | 30 N |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Material caixa | PA 6.6 |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Revestimento externo, material | PUR |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Blindado | sim |
Cor do corpo de pega | preto |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
PA (Porta-contatos) | |
PA (Caixa) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Grau de proteção | IP20 |
Conexão 2 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Blindado | sim |
Cor do corpo de pega | preto |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
PA (Porta-contatos) | |
PA (Caixa) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Grau de proteção | IP20 |
Extensão da linha | 10,00 m |
PROFINET flexível CAT5 [93M] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PROFINET flexível CAT5 [93M] |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | ca. 1,5 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
Capacidade operacional | 52 pF |
Tensão nominal do cabo | 600 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 52 mm |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 80 dB (com 1 MHz) |
76 dB (com 4 MHz) | |
70 dB (com 10 MHz) | |
65 dB (com 16 MHz) | |
63 dB (com 20 MHz) | |
60 dB (com 31,25 MHz) | |
55 dB (com 62,5 MHz) | |
50 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de proteção | 2,1 dB (com 1 MHz) |
4 dB (com 4 MHz) | |
6,3 dB (com 10 MHz) | |
8 dB (com 16 MHz) | |
9 dB (com 20 MHz) | |
11,4 dB (com 31,25 MHz) | |
16,5 dB (com 62,5 MHz) | |
21,3 dB (com 100 MHz) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
Temperatura ambiente (instalação) | -40 °C ... 80 °C |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector) | -25 °C ... 80 °C (Conectores de encaixe RJ45) |
Código | 1420378 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | ABNA |
Chave de produto | ABNABA |
GTIN | 4055626206455 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 686,8 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 662,196 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perfeito para aplicações industriais
Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)
Angulações compactas
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP