NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC-GR
-
Cabo Patch
1523682
Cabo Patch, grau de proteção: IP20, comprimento de cabo: 0,5 m, número de polos: 8, CAT5, tipo de conexão: Conexão Pierce, bitola de conexão: AWG 26- 26, saída de cabo: reto, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, verde
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Transmissão de dados de alta velocidade com até 1 GBit/s (CAT5)