Cabo de carga de corrente contínua com conector de carga do veículo e extremidade do cabo aberta para o carregamento rápido com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV) com tomadas de carga do veículo CCS tipo 1, para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE)
CHARX PT1H-DC500-8,0MEC00P
-
Cabo de carga DC
1885522
CHARX connect professional, CCS tipo 1, Condutor de carga DC HPC, até 700 A em Boost mode, 500 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e condutor refrigerados, cabo: 8 m, preto, reto, com suporte do conector de carga, com moldura da frente de encaixe intercambiável, sem passagem de parede, Com sensores de temperatura digitais, Resfriamento líquido, Logotipo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3-1, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabos de carga DC |
| Família de produtos | CHARX connect professional |
| Versão | Condutor de carga DC HPC |
| com conector de carga para veículos e condutor refrigerados | |
| Equipamento | com suporte do conector de carga |
| com moldura da frente de encaixe intercambiável | |
| sem passagem de parede | |
| Com sensores de temperatura digitais | |
| Resfriamento líquido | |
| Padrão de carga | CCS tipo 1 |
| Modo de carga | DC nível 3 |
| Logotipo aplicado | Logotipo PHOENIX CONTACT |
| Etiqueta | 8,9 mm x 28,9 mm (logotipo do cliente sob consulta) |
| Potência e corrente de carga (Carregamento com corrente contínua) | |
| Tipo da corrente de carga | DC |
| Corrente de carga | 500 A DC |
| Potência de carga | 500 kW |
| Tensão nominal | 1000 V |
| Potência e corrente de carga (Carregamento com corrente contínua no Boost Mode) | |
| Tipo da corrente de carga | Boost Mode DC |
| Corrente de carga | até 700 A DC |
| Potência de carga | até 700 kW |
| Tensão nominal | 1000 V |
| Observação | As especificações referem-se ao carregamento no Boost Mode e dependem das condições ambientais. Para mais detalhes, ver o folheto informativo na área de download deste artigo. |
| Potência e corrente de carga (Carregamento com corrente contínua se a unidade de refrigeração falhar) | |
| Corrente de carga | 150 A DC |
| Potência de carga | 150 kW |
| Tensão nominal | 1000 V |
| Observação | As especificações referem-se ao carregamento com uma unidade de refrigeração defeituosa e um processo de carregamento curto. |
| Definição das conexões (Contatos de potência) | |
| Quantidade | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Tensão nominal | 1000 V DC |
| Corrente nominal | 500 A |
| Definição das conexões (Contatos de sinal) | |
| Tensão nominal | 30 V AC |
| Corrente nominal | 2 A |
| Sistema de sensores de temperatura (NTC) | |
| Tipo de sensor | NTC |
| Locais de montagem | 2 sensores nos contatos DC frontais intercambiáveis |
| 2 sensores nos fios de alimentação DC internos | |
| 1 Sensor na placa de circuito impresso na caixa | |
| Temperatura de desligamento | 90 °C |
| Sistema de arrefecimento (Unidade de refrigeração) | |
| Refrigeração | no conector de carga do veículo e no cabo |
| Líquido refrigerante | 50 % água, 50 % glicol (Glysofor N) |
| Diâmetro das mangueiras de arrefecimento | 1x 11,50 mm Mangueira de alimentação |
| 2x 8,80 mm Mangueiras de retorno | |
| Potência de refrigeração | 600 W (Comprimento do cabo: 3 m) |
| 800 W (Comprimento do cabo: 4 m) | |
| 900 W (Comprimento do cabo: 5 m) | |
| 1050 W (Comprimento do cabo: 6 m) | |
| Caudal | 2 l/min |
| Pressão operacional | 1,00 bar ... 2,00 bar |
| Pressão de alívio | 2,00 bar |
| Pressão máxima admissível | 4,00 bar |
| Temperatura de entrada | 15 °C |
| Conector de carga para veículos | |
| Largura | 69,6 mm |
| Altura | 192,6 mm |
| Profundidade | 284,6 mm |
| Cor (Caixa) | preto (9005) |
| Cor (Área do punho) | preto (9005) |
| Cor (Frente de encaixe) | preto (9005) |
| Cor (Cabo) | preto (9005) |
| Material (Conector de carga do veículo) | Plástico |
| Material (Revestimento exterior do cabo) | EVM-1 conforme EN 50620 |
| Material (Superfície de contato) | Prata |
| Nota | A aparência da cor e o nível de brilho do cabo de carga podem variar. |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Frente de encaixe) |
| Extensão da linha | 8 m ±45 mm |
| Normas/disposições relativas a cabos | com base na UL 62 (ficheiro E515623, Vol 1) |
| com base na IEC 62893 | |
| Peso do cabo | máx. 1938,00 kg/km |
| Tipo de condutor | reto |
| Estrutura dos condutores | 5 x 25 mm² + 7 x 0,75 mm² + 2 x 13 mm² |
| Diâmetro externo de linha | 35,70 mm ±0,4 mm |
| Revestimento externo, material | TPE-U conforme IEC 62893-1 |
| Comprimento do isolamento da capa | 250 mm ±5 mm |
| Comprimento de decapagem | 250 mm ±5 mm |
| Resistência da linha | ≤ 0,00078 Ω/m (referente a um condutor de potência, à temperatura ambiente de 20 °C) |
| Raio de flexão | min. 357 mm (10x Ø) |
| Líquido refrigerante | 50 % água, 50 % glicol (Glysofor N) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | > 10000 (Baseado na IEC 62196-1) |
| Força de inserção | < 75 N |
| Força de tração | < 75 N |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção (Conector de carga do veículo) | IP54 / Type 3R (O grau de proteção em estado pronto para operação e plugado somente pode ser assegurado se ambos os conectores forem produtos originais da Phoenix Contact ou produtos em conformidade com as normas correspondentes.) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 40 °C |
| máx. 55 °C (Redução de corrente necessária, observe o valor-limite da temperatura de contato DC de 90 °C) | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | 5000 m (acima do nível do mar) |
| Normas | |
| Normas / Determinações | SAE J1772 |
| IEC 62196-3-1 | |
| Código | 1885522 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | XWBLPI |
| Chave de produto | XWBLPI |
| GTIN | 4067923553972 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 17.500 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 17.500 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - Kit de reparação 1085802
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Kit de reparação 1281251
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Kit de reparação 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Kit de reparação 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Kit de reparação 1295723
-
EV-T1CCS-M4X20-CTS - Kit de reparação 1295744
-
EV-GRIP-D35,7MM - Braçadeira de cabo 1091431
-
G-INS-M63-L68L-PNES-BK - Prensa-cabos 1411139
-
EV-HPC-PCU-01 - Unidade de refrigeração 1237881
-
EV-HPC-QC - Acoplamento rápido 1346562
-
EV-HPC-QCEP - Acoplamento rápido 1583923
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Módulo de potência DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Módulo de potência DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Módulo de potência DC 1296467
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Conector para placa de circuito impresso 1464111
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Borne de placa de circuito impresso 1841555
-
EV-LABEL-K - Autocolante 1309761
-
EV-LABEL-L - Autocolante 1309765
Suas vantagens
Programa de produtos completo
O cabo de carga certo para cada aplicação, desde o abrigo para carros à estação de recarga
Carregamento HPC ultrarrápido com temporariamente até 500 kW
Manuseio confortável graças a um design ergonômico
Customizado, com seu logotipo - para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Segurança adicional através de sensores de vazamentos integrados e a um indicador de desgaste no revestimento do cabo
Interfaces de comunicação confortáveis via bus CAN e saída digital
Substituição de fácil de manutenção da moldura da frente de encaixe sem escoamento do líquido refrigerante
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP