EV-T1CCS-M4X20-CTS
-
Kit de reparação
1295744
CHARX connect professional, CCS tipo 1, Kit de reparação, Acessórios, Montagem com parafusos, caixa: preto, com suporte de contato DC com parte da frente integrada dos contatos DC, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Substituição sem esvaziar o líquido refrigerante
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Programa de produtos completo
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Substituição de fácil de manutenção da moldura da frente de encaixe sem escoamento do líquido refrigerante