CAC-PTCM1015464/D
-
Cabo
1084514
Conectores para placa de circuito impresso montados / Cabo de ligação com 2 conectores para placa de circuito impresso, corrente nominal: 6 A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,1 ... 3,0 m), Cabeça 1: 2-polos , passo: 2,5 mm , Conexão para crimp , Soquete, Cor: branco, Tipo de cabo:Fio simples, PVC, 22 AWG, branco, Cabeça 2: 2-polos, passo: 2,5 mm , Conexão para crimp , Soquete, Cor: branco, Tipo de cabo:Fio simples, PVC, 20 AWG, branco, família de artigos: CC-Cabling KMAT
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Conectores para placa de circuito impresso montados |
| Família de produtos | CC-Cabling KMAT |
| Linha de produtos | COMBICON Connectors Special |
| Número de pólos | 2 |
| Passo | 0,00 mm |
| Propriedades | |
| Corrente nominal IN | 6 A para a utilização até (1 mm² (AWG 18)) |
| Corrente de dimensionamento / Bitola do condutor | 6 A para a utilização até (1 mm² (AWG 18))/ |
| Instrução para funcionamento | Conectores COMBICON são conectores sem potência de comutação (COC) de acordo com DIN EN 61984. Em aplicações de acordo com o uso previsto, eles não podem ser separados ou conectados sob tensão ou sob carga. |
| Desenho de medidas |
|
| Passo | 2,5 mm |
| Resistência a tração de conexões por crimpagem | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | AWG 22 / ≥ 40 N |
| Forças de encaixe e remoção | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Número de ciclos | 25 |
| Força de inserção por polo aprox. | 3 N |
| Força de tração por polo aprox. | 2 N |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -30 °C ... 70 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 105 °C |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -30 °C ... 70 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (instalação) | -30 °C ... 105 °C (dependente da curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (instalação móvel) | -10 °C ... 80 °C (dependente da curva de redução de carga) |
| Conexão 1 | |
| Família de produtos | PTCM 0,5/..-PL |
| Passo | 2,5 mm |
| Tipo de conexão | Conexão para crimp |
| Número de pólos | 2 |
| Bitola nominal | 0,75 mm² |
| Tipo de contato | Soquete |
| Tipo de montagem | Flange de engate |
| Material isolante | PA |
| CTI conforme IEC 60112 | 600 |
| Conexão 2 | |
| Família de produtos | PTCM 0,5/..-PL |
| Tipo de conexão | Conexão para crimp |
| Passo | 2,5 mm |
| Número de pólos | 2 |
| Bitola nominal | 0,75 mm² |
| Tipo de contato | Soquete |
| Tipo de montagem | Flange de engate |
| Extensão da linha | Entrada livre (0,1 ... 3,0 m) |
| UL AWM Style | 10002 |
| Blindado | não |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | branco |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1500 V |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| UL AWM Style | 10002 |
| Blindado | não |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,32 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | branco |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1500 V |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| UL AWM Style | 10002 |
| Blindado | não |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 18 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | branco |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1500 V |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| UL AWM Style | 2517 |
| Blindado | não |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Revestimento externo, cor | cinza |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1500 V |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| UL AWM Style | 2517 |
| Blindado | não |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,32 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Revestimento externo, cor | cinza |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1500 V |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| UL AWM Style | 2517 |
| Blindado | não |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 18 |
| Revestimento externo, cor | cinza |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1500 V |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
| Código | 1084514 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | AAHREA |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível
Fácil e seguro: montagens testadas eletricamente a 100 % e prontas a usar
Certificação conforme padrão UL "Wiring Harness Traceability Program"
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP