CAC-PTCM1015461/D - Cabo
1084517

Conectores para placa de circuito impresso montados / Cabo de ligação com 2 conectores para placa de circuito impresso, corrente nominal: 6 A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,1 ... 3,0 m), Cabeça 1: 5-polos , passo: 2,5 mm , Conexão para crimp , Soquete, Cor: branco, Tipo de cabo:Fio simples, PVC, 22 AWG, branco, Cabeça 2: 5-polos, passo: 2,5 mm , Conexão para crimp , Soquete, Cor: branco, Tipo de cabo:Fio simples, PVC, 20 AWG, branco, família de artigos: CC-Cabling KMAT

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível
Fácil e seguro: montagens testadas eletricamente a 100 % e prontas a usar
Certificação conforme padrão UL "Wiring Harness Traceability Program"