CAC-MSTBC1808845/D - Cabo
1084589

Conectores para placa de circuito impresso montados, corrente nominal: 12 A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,1 ... 3,0 m), Cabeça 1: 5-polos , passo: 5,08 mm , Cor: preto, Tipo de cabo:Fio simples, PVC, 16 AWG, preto, Cabeça 2: 5-polos, passo: 5,08 mm , Cor: preto, Tipo de cabo:Fio simples, PVC, 14 AWG, preto, família de artigos: CC-Cabling KMAT

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Fácil e seguro: montagens testadas eletricamente a 100 % e prontas a usar
Certificação conforme padrão UL "Wiring Harness Traceability Program"