CAC-MCC1852383/D
-
Cabo
1084524
Conectores para placa de circuito impresso montados / Cabo de ligação com 2 conectores para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,1 ... 3,0 m), Cabeça 1: 4-polos , passo: 3,81 mm , Conexão para crimp , Soquete, Cor: preto, Tipo de cabo:Fio simples, PVC, 20 AWG, preto, Cabeça 2: 4-polos, passo: 3,81 mm , Conexão para crimp , Soquete, Cor: preto, Tipo de cabo:Fio simples, PVC, 18 AWG, preto, família de artigos: CC-Cabling KMAT
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Fácil e seguro: montagens testadas eletricamente a 100 % e prontas a usar
Certificação conforme padrão UL "Wiring Harness Traceability Program"