CABLE-D37F-FLK50-ETHA/...
-
Cabo
1530080
Cabo circular montado; controle: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; conexão 1: Conector de soquetes D-SUB (1x 37-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 50-polos); comprimento de cabo: variável
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de sistema |
| Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga | |
| Isolamento | Isolamento funcional |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP00 |
| Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (disposição fixa) |
| -10 °C ... 70 °C (disposição móvel) | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Tensão operacional (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
| Modo de operação nominal | 100 % ED |
| Corrente (por caminho, 50 °C) | ≤ 1 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga) |
| Corrente (por caminho, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Tensão de isolamento nominal | 63 V |
| Tensão de teste | 0,6 kV |
| Controlador compatível: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Bloco de terminais adequado | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Módulo periférico adequado | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Extensão da linha | variável |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Número de pólos | 50 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | 50X0.14 [PVC] |
| Tipo de condutor | Cabo circular montado |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 50x 0,14 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,03 mm |
| Diâmetro externo de linha | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Revestimento externo, material | PVC semirrígido |
| Revestimento externo, cor | cinza |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Resistência da linha | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 86 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 161 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000 (com raio ≥ 15x diâmetro exterior) |
| Isenção de halogênio | não |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 (cabo bruto) |
| VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto) | |
| IEC 60332-3-22 (cabo bruto) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Resistência ao óleo | contra salpicos ocasionais (cabo bruto) |
| Versão do cabo | Cabo para um módulo |
| Código de cores: Condutor individual | |
| preto | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| marrom | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| vermelho | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| laranja | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| amarelo | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| verde | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| azul | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| violeta | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| cinza | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| branco | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| branco-preto | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| branco-marrom | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| branco-vermelho | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| branco-laranja | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| branco-amarelo | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| branco-verde | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| branco-azul | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| branco-violeta | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| branco-cinza | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| marrom-preto | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| marrom-vermelho | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| marrom-laranja | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| marrom-amarelo | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| marrom-verde | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| marrom-azul | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| marrom-violeta | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| marrom-cinza | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| marrom-branco | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| verde-preto | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| verde-marrom | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| verde-vermelho | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| verde-laranja | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| verde-azul | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| verde-violeta | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| verde-cinza | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| verde-branco | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| amarelo-preto | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| amarelo-marrom | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| amarelo-vermelho | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| amarelo-laranja | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| amarelo-azul | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| amarelo-violeta | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| amarelo-cinza | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| amarelo-branco | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| cinza-preto | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| cinza-marrom | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| cinza-vermelho | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| cinza-laranja | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| Nível de campo | |
| Conexão conforme norma | IEC 60603-13 |
| Tipo de conexão | Régua de soquetes IDC/FLK |
| Rosca | UNC 4-40 |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 50 |
| Ciclos de encaixe | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Nível de controle | |
| Conexão conforme norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tipo de conexão | Conector de soquetes D-SUB |
| Rosca | UNC4-40 |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 37 |
| Torque de aperto | 0,2 Nm |
| Ciclos de encaixe | > 200 |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Normas / Determinações | DIN EN 50178 |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 1530080 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DK225S |
| Chave de produto | DK225S |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptador frontal 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Módulo passivo 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Módulo passivo 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - Módulo passivo 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - Módulo passivo 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - Módulo passivo 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Módulo ativo 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - Módulo ativo 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - Módulo passivo 2290614
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP