cULus Recognized
ID de certificação: E60425cULus Recognized
ID de certificação: E60425cUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
conexão PE | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
com inserto de fusível G | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
nível médio | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID de certificação: IECExKIWA14.0014UUL certificado
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
conexão PE | 26 - 10 | |||
com inserto de fusível G | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
nível médio | 300 V | 20 A | 26 - 10 |