ST 4-FSI/C - Borne fusível
3036372

Borne fusível, tipo de fusível: Plano, tipo de fusível: C, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão à mola, 1. nível, Bitola: 4 mm2, bitola:  0,08 mm2- 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Variantes com indicador luminoso para a sinalização de um fusível ativo
O terminal de segurança ST 4‑FSI/C recebe, como elemento fusível, fusíveis planos conforme ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 ou, opcionalmente, o corta-circuito automático TCP .../DC32V