PT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20) - Borne fusível
3002605

Borne fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: G / 5 x 20, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 6,3 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, bitola:  0,2 mm2- 6 mm2, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola:  0,2 mm2- 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Encaixe direto, simples e sem ferramentas com a conexão de vários condutores push-in