CSA
ID de certificação: 158887Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Borne fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: G / 6,3 x 32, tensão nominal: 24 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,5 mm2- 16 mm2, cor: cinza
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |