UKK 3-MSTB-5,08-F
-
Borne de dois níveis
1785832
Borne de dois níveis, para prensa-cabo do conector de flange MSTB, passo: 5,08 mm, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
Detalhes do produto
| Família de produtos | UKK 3-MSTB |
| Número de pólos | 1 |
| Passo | 5,08 mm |
| Número de linhas | 2 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0 W |
| Largura | 5,08 mm |
| Largura da tampa | 2,5 mm |
| Altura | 50 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 53,5 mm |
| Comprimento | 50 mm |
| Passo | 5,08 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Superfície de contato | Estanho Sn |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código | 1785832 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE12 |
| Chave de produto | BE1241 |
| GTIN | 4017918042080 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5,6 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,026 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - Tampa 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Tampa 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - Tampa 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 1007219
-
DP-UKK 3/5 BK - Placa distanciadora 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 0809793
-
ZB 5,08 CUS - Tiras de identificação Zack 0824963
-
ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 0809803
-
ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 0809858
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - Tiras de identificação Zack 0809845
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809899
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809776
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809802
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809909
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809792
-
QC 1/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883459
-
QC 1/15-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883886
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883404
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883365
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883352
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873278
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873320
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873207
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873236
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873265
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805385
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805372
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805398
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805301
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778166
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778153
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778098
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778069
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778030
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778001
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778072
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778140
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777989
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778108
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778056
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778014
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778085
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP