UKK 3-MSTB-5,08 AU 32R
-
Borne de dois níveis
2770943
Borne de dois níveis, Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., 32 polos bloqueados, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, 1. e 2o. nível conexão à esquerda, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
Detalhes do produto
| Geral | Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados. |
| Família de produtos | UK |
| Número de pólos | 32 |
| Passo | 5,08 mm |
| Número de conexões | 128 |
| Número de linhas | 2 |
| Potenciais | 64 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 4 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0 W |
| 1. e 2o. nível conexão à esquerda | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso / plugável |
| Rosca | M3 |
| Torque de aperto | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Pino calibrador | A3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 14 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Corrente nominal | 10 A |
| Corrente de carga máxima | 12 A (com bitola de 4 mm²) |
| Tensão nominal | 250 V |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 88,9 mm |
| Largura da tampa | 2,5 mm |
| Altura | 50 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 53,5 mm |
| Passo | 5,08 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C (temperatura de operação máx., ver curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código | 2770943 |
| Unidades por embalagem | 5 Unidade |
| Chave comercial | BE12 |
| Chave de produto | BE1241 |
| GTIN | 4017918236465 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 146,63 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 145,3 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d4c283ab-e9ac-4f2c-9bc7-7486b40a467e |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
EBL 3- 5 - Ponte de inserção 2303158
-
DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Placa distanciadora 2770600
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - Tampa 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Tampa 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - Tampa 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
-
DP-UKK 3/5 BK - Placa distanciadora 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 0809793
-
ZB 5,08 CUS - Tiras de identificação Zack 0824963
-
ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 0809803
-
ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 0809858
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - Tiras de identificação Zack 0809845
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1757093
-
MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1757103
-
MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1757145
-
MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1757158
-
MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1757174
-
MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1757190
-
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1757019
-
MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1757080
-
MSTB 2,5/ 7-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1776113
-
MSTB 2,5/ 5-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1776142
-
MSTB 2,5/ 4-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1776155
-
MSTB 2,5/12-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1764280
-
MSTB 2,5/ 6-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1776126
-
MSTB 2,5/16-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1764248
-
MSTB 2,5/ 9-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1764316
-
MSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1769036
-
MSTBP 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1769159
-
MSTBP 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1769052
-
MSTBP 2,5/17-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1769162
-
MSTBP 2,5/24-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1769696
-
MSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1769078
-
MSTBP 2,5/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1769081
-
MSTBP 2,5/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1769120
-
MSTBP 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1769191
-
MSTBT 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1781111
-
MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1779990
-
MSTBT 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1781124
-
SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1826306
-
SMSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1826319
-
SMSTB 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1826364
-
SMSTB 2,5/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1826380
-
SMSTB 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1826416
-
SMSTB 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1826429
-
SMSTB 2,5/19-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1850589
-
SMSTB 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1850592
-
SMSTB 2,5/23-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1850628
-
SMSTB 2,5/21-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1850602
-
SMSTB 2,5/14-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1826403
-
SMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1826335
-
SMSTB 2,5/17-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1850563
-
SMSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1826283
-
SMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1826296
-
SMSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1826322
-
SMSTB 2,5/22-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1850615
-
SMSTB 2,5/24-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1850631
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777280
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777329
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777345
-
FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777361
-
FRONT-MSTB 2,5/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777390
-
FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777400
-
FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777426
-
FRONT-MSTB 2,5/22-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777484
-
FRONT-MSTB 2,5/24-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777507
-
FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777374
-
FRONT-MSTB 2,5/17-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777439
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777293
-
FRONT-MSTB 2,5/19-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777455
-
FRONT-MSTB 2,5/21-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777471
-
FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777413
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777303
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777316
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777358
-
FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777387
-
FRONT-MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777442
-
FRONT-MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777468
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777798
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777837
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777840
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777866
-
FRONT-MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777882
-
FRONT-MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777895
-
FRONT-MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777905
-
FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777934
-
FRONT-MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777976
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777811
-
FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777950
-
FRONT-MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777853
-
FRONT-MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777963
-
FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777947
-
FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777918
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777824
-
FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777879
-
FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777921
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777808
-
FKC 2,5/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873074
-
FKC 2,5/ 5-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873087
-
FKC 2,5/ 7-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873100
-
FKC 2,5/ 8-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873113
-
FKC 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873139
-
FKC 2,5/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873155
-
FKC 2,5/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873168
-
FKC 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873197
-
FKC 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873061
-
FKC 2,5/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873126
-
FKC 2,5/14-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873171
-
FKC 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873090
-
FKC 2,5/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873142
-
FKC 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873184
-
FKC 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873058
-
QC 1/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883255
-
QC 1/ 5-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883284
-
QC 1/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883297
-
QC 1/ 8-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883310
-
QC 1/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883705
-
QC 1/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883831
-
QC 1/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883844
-
QC 1/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883815
-
QC 1/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883336
-
QC 1/14-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883828
-
QC 1/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883323
-
QC 1/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883349
-
QC 1/ 7-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883307
-
QC 1/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883271
-
QC 1/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883268
-
MSTBC 2,5/ 5-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808845
-
MSTBC 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808858
-
MSTBC 2,5/ 8-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808874
-
MSTBC 2,5/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808926
-
MSTBC 2,5/14-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808939
-
MSTBC 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808942
-
MSTBC 2,5/19-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808984
-
MSTBC 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808997
-
MSTBC 2,5/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808913
-
MSTBC 2,5/18-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808971
-
MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808829
-
MSTBC 2,5/22-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809019
-
MSTBC 2,5/ 7-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808861
-
MSTBC 2,5/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808887
-
MSTBC 2,5/23-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809022
-
MSTBC 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808890
-
MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808816
-
MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808832
-
MSTBC 2,5/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808900
-
MSTBC 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808955
-
MSTBC 2,5/17-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808968
-
MSTBC 2,5/24-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809035
-
MSTBC 2,5/21-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809006
-
MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809501
-
MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809530
-
MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809543
-
MSTBC 2,5/ 9-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809572
-
MSTBC 2,5/13-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809611
-
MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809637
-
MSTBC 2,5/19-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809679
-
MSTBC 2,5/21-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809695
-
MSTBC 2,5/22-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809705
-
MSTBC 2,5/24-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809721
-
MSTBC 2,5/14-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809624
-
MSTBC 2,5/20-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809682
-
MSTBC 2,5/12-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809608
-
MSTBC 2,5/17-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809653
-
MSTBC 2,5/10-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809585
-
MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809527
-
MSTBC 2,5/23-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809718
-
MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809514
-
MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809556
-
MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809569
-
MSTBC 2,5/11-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809598
-
MSTBC 2,5/18-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809666
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777992
-
MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778027
-
MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778043
-
MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778111
-
MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778124
-
MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778137
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778085
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778014
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778056
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778108
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777989
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778140
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778072
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778001
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778030
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778069
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778098
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778153
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778166
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805301
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805398
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805372
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805385
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873265
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873236
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873207
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873320
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873278
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883352
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883365
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883404
-
QC 1/15-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883886
-
QC 1/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883459
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809792
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809909
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809802
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809776
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809899
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP