UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - Borne de dois níveis
2770969

Borne de dois níveis, 32 polos bloqueados, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 10 A, quantidade de conexões: 128, número de polos: 32, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, 1. e 2o. nível conexão à esquerda, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis