US 6-PE
-
Borne terra
1769960
Borne terra, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Terminal terra |
| Área de aplicação | Indústria ferroviária |
| Construção de máquinas | |
| Construção de instalações | |
| Indústria de processamento | |
| Número de pólos | 1 |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0 W |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 6 mm² |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M4 |
| Nota | Observe a capacidade de corrente dos trilhos de fixação. |
| Torque de aperto | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
| Pino calibrador | A5 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-2 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 8 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Bitola nominal | 6 mm² |
| Largura | 8,2 mm |
| Altura | 42,5 mm |
| Profundidade | 46,8 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 48 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 55,5 mm |
| Cor | verde-amarelo |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
| Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
| Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 3,12g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 30g |
| Duração do choque | 18 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-2 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 1769960 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE1221 |
| Chave de produto | BE1221 |
| GTIN | 4067923383340 |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Tiras de identificação Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Marcador de terminais 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marcador de terminais 0824597
-
UCT-TM 8 - Marcador de terminais 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marcador de terminais 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1052413
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Chave de fenda 1205066
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP