UT 6-QUATTRO/2P-PE - Borne terra
3060584

Borne terra, A máx. corrente de carga não pode exceder a corrente cumulativa de todos os condutores conectados.
Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis