USLKG 3 N - Borne terra
3000611

perfil de conexão
tipo de conexão

Borne terra, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de fixação: Base PE com parafuso de fixação, M2,5, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis