UKH 70-PE/S - Borne terra
3213141

tipo de conexão

Borne terra, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 70 mm2, perfil de conexão: 16 mm2 - 95 mm2, tipo de fixação: Base PE com parafuso de fixação, M6, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Mediante a centralização de três pontos do condutor na base do suporte prismático se garante um
curto-circuito confiável
Resistências de contato baixas das áreas de contato através de ranhuras
Travamento parafusado devido ao elemento de mola no corpo do terminal