STS 4-TWIN-PE - Borne terra
3031678

Borne terra, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão à mola, 1. nível, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Contorno e divisão iguais aos terminais de passagem
Um contato perfeito em termos mecânicos e elétricos devido ao encaixe fácil no trilho de fixação
Todos os requisitos da norma IEC 60947-7-2 são cumpridos