MSLKG 6
-
Borne terra
1410505
Borne terra, No alinhamento em terminal de passagem com o mesmo contorno, com tensões de isolamento > 250 V é preciso aplicar uma placa de isolamento de seções, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de fixação: Base PE com parafuso de fixação, M4, tipo de montagem: NS 15, cor: verde-amarelo
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Se o miniterminal terra se encontrar no final de uma régua de terminais, então se deve aplicar um suporte final, por ex., E/MK
A cor da caixa verde-amarela sinaliza a função de terra inconfundível do terminal
Estes miniterminais terra foram projetados especialmente para trilho de fixação de 15 mm NS 15 conforme EN 60715
Os miniterminais terra estão interligados eletricamente com o trilho de fixação através de sua base, de modo que possam ser utilizados como barra coletora PE