US 4-QUATTRO-MT P/P BU - Borne seccionável
1769957

Borne seccionável, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 16 A, Corrente permanente térmica Ith: 16 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Detalhes do produto








Produtos compatíveis