RT 5 - Borne para conexão olhal
3049026

Borne para conexão olhal, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão de olhal, Bitola: 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

As porcas de aperto especiais podem ser acionadas com chaves de fenda normais
Grande possibilidade de identificação no centro do terminal e através dos pontos de terminal
Conexão simples e rápida graças à aba articulada elevável onde são guardadas as porcas de aperto de forma imperdível. Quando elevada, fica exposto o pino de ligação para engatar os terminais de cabo
Após o fechamento e encaixe, a porca de aperto é automaticamente orientada para o parafuso roscado e pode ser apertada sem esforço.
Jumpeamento e distribuição de potencial fácil com as pontes conectoras patenteadas do sistema CLIPLINE complete
Os parafusos são protegidos contra auto-afrouxamento através de molas de disco existentes
Aplicando-se o bloqueio de comutação, impede-se a ligação acidental de forma eficiente
Testar com adaptadores e conectores de teste padronizados do sistema CLIPLINE complete
Abas articuladas protegem as peças metálicas energizadas contra contato, inclusive terminais de cabo isolados na faixa de prensagem
Verificado para aplicações ferroviárias