UKK 5-2 BE - Borne para componentes
3048030

perfil de conexão
passo
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne para componentes, Largura máxima dos componentes a serem soldados: 5 mm, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 32 A, 1. e 2o. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Para as mais diversas aplicações estão disponíveis os terminais de diodo de dois níveis com diversas ligações