SCC 5-F
-
Borne para blindagem
1019425
Borne para blindagem, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão à mola, tipo de montagem: Placa de montagem, cor: preto
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem de uma mão confortável
Borne de conexão blindado com diâmetros de cabo até 20 mm
Tecnologia de mola moderna protege contra vibrações
Impedância de transmissão reduzida graças a barra de blindagem de grande superfície
Alta resistência a corrosão
Área de identificação única para designações de cabos
As conexões blindadas não podem ser certificadas como componentes em atmosferas potencialmente explosivas conforme as demandas da diretriz e as normas para equipamentos elétricos. Dessa forma, a utilização dos bornes blindados na atmosfera potencialmente explosiva também é possível sem a respectiva certificação e identificação.