URTK/S-IB - Borne de seccionamento
0710947

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de seccionamento, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 10 mm2 , tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Testes simples e claros em circuitos secundários do transformador de corrente podem ser criados com os terminais de isolamento de teste da família URTK/S
O terminal tem em ambos os lados do ponto de separação um conector de teste, que pode ser usado para ligação transversal de terminais adjacentes