URTK-BEN - Borne de seccionamento
0309112

perfil de conexão
passo
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de seccionamento, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 57 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,5 mm2 - 16 mm2 , tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis