ZFKK 1,5-MSTBV-5,08
-
Borne de passagem
1873016
Borne de passagem, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 12 A, 1. e 2o. nível conexão à direita, tipo de conexão: Conexão à mola, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, 1. e 2o. nível conexão à esquerda, tipo de conexão: Conexão de encaixe, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Detalhes do produto
| Número de pólos | 1 |
| Passo | 5,08 mm |
| Número de conexões | 4 |
| Número de linhas | 2 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 4 kV |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| 1. e 2o. nível conexão à direita | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Conexão conforme norma | IEC / EN |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Corrente nominal | 12 A |
| Tensão nominal | 250 V |
| 1. e 2o. nível conexão à esquerda | |
| Tipo de conexão | Conexão de encaixe |
| Conexão conforme norma | IEC / EN |
| Corrente nominal | 12 A |
| Tensão nominal | 250 V |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 5,08 mm |
| Passo | 5,08 mm |
| Cor | cinza |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Superfície de contato | Estanho Sn |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Conexão conforme norma | IEC / EN |
| IEC / EN |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 1873016 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BE2 |
| Chave de produto | BE2141 |
| GTIN | 4017918142407 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 9,554 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 9,46 g |
| País de origem | PL |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBST 3-5 - Jumper 3025079
-
FBST 2-5 - Jumper 3025066
-
FBRI 20-5 N - Jumper fixo 3000515
-
FBRI 16-5 N - Jumper fixo 3000476
-
FBRI 12-5 N - Jumper fixo 3000434
-
FBRI 2-5 N - Jumper fixo 3000227
-
FBRI 3-5 N - Jumper fixo 3000201
-
FBRI 10-5 N - Jumper fixo 2770642
-
FBRI 40-5 N - Jumper fixo 3006823
-
D-ZFKK 1,5-MSTBV-5,08 - Tampa 1876945
-
SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS - Cartelas de identificador 0825125
-
CR-MSTB - Guia codificador 1734401
-
STP 5-2/S - Porta-plaquetas 0800970
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
MVSTBR 2,5/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792317
-
MVSTBR 2,5/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792333
-
MVSTBR 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792388
-
MVSTBR 2,5/21-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792430
-
MVSTBR 2,5/22-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792443
-
MVSTBR 2,5/23-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792456
-
MVSTBR 2,5/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792346
-
MVSTBR 2,5/24-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792469
-
MVSTBR 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792320
-
MVSTBR 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792375
-
MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792249
-
MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792281
-
MVSTBR 2,5/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792359
-
MVSTBR 2,5/19-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1792414
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777280
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777329
-
FRONT-MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777332
-
FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777361
-
FRONT-MSTB 2,5/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777390
-
FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777374
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777293
-
FRONT-MSTB 2,5/19-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777455
-
FRONT-MSTB 2,5/21-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777471
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777303
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777316
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777358
-
FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777387
-
FRONT-MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777468
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777798
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777837
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777866
-
FRONT-MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777882
-
FRONT-MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777895
-
FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777934
-
FRONT-MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777976
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777811
-
FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777950
-
FRONT-MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777963
-
FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777947
-
FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777918
-
FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777879
-
FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777921
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777808
-
FKC 2,5/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873074
-
FKC 2,5/ 7-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873100
-
FKC 2,5/ 8-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873113
-
FKC 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873139
-
FKC 2,5/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873155
-
FKC 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873197
-
FKC 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873061
-
FKC 2,5/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873126
-
FKC 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873090
-
FKC 2,5/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873142
-
FKC 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873184
-
FKC 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873058
-
FKCVR 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873964
-
FKCVR 2,5/ 5-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873980
-
FKCVR 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873993
-
FKCVR 2,5/ 8-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874015
-
FKCVR 2,5/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874057
-
FKCVR 2,5/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874060
-
FKCVR 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874086
-
FKCVR 2,5/14-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874073
-
FKCVR 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874031
-
FKCVR 2,5/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874044
-
FKCVR 2,5/ 7-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874002
-
QC 1/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883255
-
QC 1/ 5-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883284
-
QC 1/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883297
-
QC 1/ 8-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883310
-
QC 1/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883831
-
QC 1/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883844
-
QC 1/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883815
-
QC 1/14-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883828
-
QC 1/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883323
-
QC 1/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883349
-
QC 1/ 7-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883307
-
MSTBC 2,5/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808926
-
MSTBC 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808942
-
MSTBC 2,5/19-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808984
-
MSTBC 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808997
-
MSTBC 2,5/18-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808971
-
MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808829
-
MSTBC 2,5/22-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809019
-
MSTBC 2,5/ 7-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808861
-
MSTBC 2,5/23-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809022
-
MSTBC 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808890
-
MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808816
-
MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808832
-
MSTBC 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808955
-
MSTBC 2,5/17-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1808968
-
MSTBC 2,5/24-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809035
-
MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809501
-
MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809530
-
MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809543
-
MSTBC 2,5/ 9-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809572
-
MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809637
-
MSTBC 2,5/16-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809640
-
MSTBC 2,5/19-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809679
-
MSTBC 2,5/22-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809705
-
MSTBC 2,5/24-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809721
-
MSTBC 2,5/14-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809624
-
MSTBC 2,5/20-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809682
-
MSTBC 2,5/17-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809653
-
MSTBC 2,5/10-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809585
-
MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809527
-
MSTBC 2,5/23-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809718
-
MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809556
-
MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809569
-
MSTBC 2,5/11-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809598
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777992
-
MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778027
-
MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778043
-
MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778111
-
MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778137
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778085
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778014
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778056
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777989
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778140
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778072
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778030
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778069
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778098
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1778153
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805301
-
MSTBT 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805330
-
MSTBT 2,5/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805356
-
MSTBT 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805369
-
MSTBT 2,5/13-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805408
-
MSTBT 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805411
-
MSTBT 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805314
-
MSTBT 2,5/ 6-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805343
-
MSTBT 2,5/16-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805437
-
MSTBT 2,5/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1804661
-
MSTBT 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1805327
-
MVSTBR 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1835177
-
MVSTBR 2,5/13-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1835203
-
MVSTBR 2,5/16-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1835232
-
MVSTBR 2,5/17-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1835245
-
MVSTBR 2,5/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1835148
-
MVSTBR 2,5/18-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1835258
-
MVSTBR 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1835119
-
MVSTBR 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1835164
-
MVSTBR 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1835216
-
MVSTBR 2,5/20-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1835274
-
MVSTBR 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1835106
-
MVSTBR 2,5/19-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1835261
-
FKC 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873210
-
FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873223
-
FKC 2,5/ 6-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873249
-
FKC 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873294
-
FKC 2,5/13-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873317
-
FKC 2,5/15-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873333
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873236
-
FKC 2,5/16-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873346
-
FKC 2,5/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873252
-
FKC 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873304
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873320
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1873278
-
FKCVR 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874109
-
FKCVR 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874112
-
FKCVR 2,5/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874154
-
FKCVR 2,5/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874167
-
FKCVR 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874183
-
FKCVR 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874206
-
FKCVR 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874222
-
FKCVR 2,5/16-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874248
-
FKCVR 2,5/15-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874235
-
FKCVR 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874138
-
FKCVR 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874170
-
FKCVR 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1874196
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883352
-
QC 1/ 6-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883394
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883404
-
QC 1/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883420
-
QC 1/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883446
-
QC 1/15-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883886
-
QC 1/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883378
-
QC 1/16-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883899
-
QC 1/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883381
-
QC 1/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883459
-
QC 1/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883433
-
QC 1/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1883417
-
MSTBC 2,5/ 7-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809789
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809792
-
MSTBC 2,5/12-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809831
-
MSTBC 2,5/14-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809857
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809909
-
MSTBC 2,5/20-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809912
-
MSTBC 2,5/21-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809925
-
MSTBC 2,5/ 3-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809747
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809802
-
MSTBC 2,5/11-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809828
-
MSTBC 2,5/15-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809860
-
MSTBC 2,5/17-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809886
-
MSTBC 2,5/22-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809938
-
MSTBC 2,5/ 2-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1809734
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP