VDFK 6 GNYE - Borne de passagem
0711030

perfil de conexão 6 mm2
tipo de conexão Conexão por rosqueamento com luva de tração
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão soldável, número de polos: 1, corrente de carga: 41 A, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 10 mm, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Fixação simples por porca serrilhada de plástico ou cone de montagem rápida
Caixa de isolamento à prova de contato
Os terminais são bloqueáveis
Placas de distância aumentam correntes de ar e de fuga
Alívio de tração encaixável opcional
Conexão por parafuso universal com travamento parafusado