UT 6-QUATTRO/2P BU - Borne de passagem
3060571

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis