DNV
ID de certificação: TAE00001S9Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62912Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Autorização de símbolos VDE
ID de certificação: 40040772Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | 0,14 - 6 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425ATEX
ID de certificação: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0013UUL certificado
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 |