URKN/S - Borne de passagem
0701024

passo
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 57 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis