UK 6 N OG
-
Borne de passagem
3003305
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: laranja
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Terminal de passagem |
| Número de pólos | 1 |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,31 W |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 6 mm² |
| Andar 1 em cima 1 embaixo 1 | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M4 |
| Torque de aperto | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Pino calibrador | A5 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 8 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Bitola com jumper de inserção rígido | 4 mm² |
| Bitola com jumper de inserção flexível | 4 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Bitola nominal | 6 mm² |
| Corrente nominal | 41 A |
| Corrente de carga máxima | 57 A (com bitola de condutor de 10 mm²) |
| Tensão nominal | 800 V |
| Largura | 8,2 mm |
| Largura da tampa | 1,8 mm |
| Cor | laranja (RAL 2003) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 9,8 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 6 mm² | 0,72 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Resistência mecânica | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Força de teste Valor de referência | 5 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 3003305 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | BE1211 |
| GTIN | 4017918240417 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 14,01 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 13,184 g |
| País de origem | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
ISSBI 10- 8 - Jumper 0301534
-
FBI 2- 8 - Jumper fixo 0200020
-
FBI 3- 8 - Jumper fixo 0200059
-
FBI 4- 8 - Jumper fixo 0200046
-
FBI 10- 8 - Jumper fixo 0203263
-
FBI 10- 8-EX - Jumper fixo 0711700
-
FB 2- 8-EX - Jumper fixo 3029224
-
FB 4- 8 - Jumper fixo 0202183
-
FB 10- 8 - Jumper fixo 0202170
-
FB 10- 8-EX - Jumper fixo 3003185
-
EB 2- 8 - Ponte de inserção 0202154
-
EB 3- 8 - Ponte de inserção 0202141
-
EB 4- 8 - Ponte de inserção 0202142
-
EB 10- 8 - Ponte de inserção 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - Ponte de inserção 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Ponte de inserção 3072341
-
D-UK 4/10 - Tampa 3003020
-
WS 5- 8 - Placa de aviso 1004416
-
WS 4- 8 - Placa de aviso 1004212
-
WS 3- 8 - Placa de aviso 1004128
-
EA 5-WS - Cobertura 1024085
-
EA 5 - Cobertura 1024014
-
KSS 8 - Conector de curto-circuito 0311540
-
TS-K - Placa de separação 1302215
-
ATP-UK - Placa de divisão 3003224
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 1007235
-
IS-K 10 - Barra isolante de ponte 1303337
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Chave de fenda 1205066
-
D-UK 4/10 BU - Tampa 3003101
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Tiras de identificação Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Marcador de terminais 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marcador de terminais 0824597
-
UCT-TM 8 - Marcador de terminais 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marcador de terminais 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1052413
-
PS-MT - Plugue de teste 0311647
-
PS-IH WH - Suporte isolante 0311566
-
PS-IH RD - Suporte isolante 0311579
-
PS-IH BU - Suporte isolante 0311582
-
PS-IH YE - Suporte isolante 0311595
-
PS-IH GN - Suporte isolante 0311605
-
PS-IH GY - Suporte isolante 0311621
-
PS-IH BK - Suporte isolante 0311634
-
PS-IH VT - Suporte isolante 0311618
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Régua de conectores de teste 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Régua de conectores de teste 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Régua de conectores de teste 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Régua de conectores de teste 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Régua de conectores de teste 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Régua de conectores de teste 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Régua de conectores de teste 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Régua de conectores de teste 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Régua de conectores de teste 0303406
-
PSB 4/7/6 - Régua de conectores de teste 0303299
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP