CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 28 - 10 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: NL-83812Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
800 V | 30 A | 30 - 10 |
KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-125614Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
NK
ID de certificação: 09 ME 141DNV
ID de certificação: TAE00001CTcUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |
GL
ID de certificação: 98876-96 HHTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Extrato de certificado EEx e II | 690 V | 32,5 A | - 4 |
UL certificado
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |