UK 16-PR - Borne de passagem
3059016

tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, com parafusos para conector de teste direito, para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 76 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis