UK 10-PR - Borne de passagem
3005028

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, com parafusos para conector de teste direito, para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis