TW 50/ 4-CL - Borne de passagem
1708748

perfil de conexão 50 mm2
tipo de conexão Conexão de alavanca articulada T-LOX
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão de alavanca articulada T-LOX, Conexão de terminal de cabos, número de polos: 4, corrente de carga: 150 A, perfil de conexão: 10 mm2 - 50 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 98 mm, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

O acionamento por alavanca permite uma conexão rápida e simples de condutores grandes
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
O espaço de aperto aberto a 90° possibilita uma rotação confortável do condutor
Montagem na parede da caixa rápida e sem ferramenta com a ajuda de uma cunha de fixação