TBD 6 I - Borne de passagem
3246476

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, com o mesmo contorno do borne de isolamento de transdutor TB 6-T I, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 1,5 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza escuro

Detalhes do produto









Produtos compatíveis