EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 192 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 70 mm2, perfil de conexão: 16 mm2 - 95 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||