EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 192 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 70 mm2, perfil de conexão: 16 mm2 - 95 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, cor: cinza escuro
| Tipo de produto | Terminal de passagem |
| Família de produtos | TB |
| Número de pólos | 1 |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 7,54 W |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 70 mm² |
| Bitola nominal AWG | 3/0 |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M8 |
| Nota | Observe a capacidade de corrente dos trilhos de fixação. |
| Torque de aperto | 8 ... 10 Nm |
| Comprimento de decapagem | 24 mm |
| Pino calibrador | A11 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 16 mm² ... 95 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 4 ... 3/0 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 25 mm² ... 70 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 2 ... 2/0 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 16 mm² ... 70 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 16 mm² ... 70 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 16 mm² ... 25 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola AWG rígida | 4 ... 3 (convertido conforme IEC) |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 16 mm² ... 25 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola AWG flexível | 4 ... 3 (convertido conforme IEC) |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 16 mm² ... 25 mm² |
| Bitola nominal | 70 mm² |
| Corrente nominal | 192 A |
| Corrente de carga máxima | 192 A |
| Tensão nominal | 1000 V |
| Largura | 20,3 mm |
| Altura | 70,5 mm |
| Profundidade em NS 32 | 85,4 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 80 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 87,5 mm |
| Cor | cinza B (RAL 7043) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 9,8 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 70 mm² | 8,4 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 2,2 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Resistência mecânica | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Força de teste Valor de referência | 10 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Velocidade de rotação | 10 (+/- 2) U/min |
| Rotações | 135 |
| Bitola do condutor/peso | 16 mm2/2,9 kg |
| 70 mm² /10,4 kg | |
| 95 mm² /14 kg | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
| Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
| Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 3,12g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 5g |
| Duração do choque | 30 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 35/15-2,3 | |
| NS 32 |
| Código | 3247194 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | BEK311 |
| Chave de produto | BEK311 |
| GTIN | 4046356723572 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 153,91 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 153,91 g |
| País de origem | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 1,497 kg CO2e |