TB 4-MTD I - Borne de passagem
3000605

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, com o mesmo contorno do borne fusível TB 4-HESI, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza escuro

Detalhes do produto









Produtos compatíveis