ST 6 RD
-
Borne de passagem
3035661
Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: vermelho
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Terminal de passagem |
| Área de aplicação | Construção de máquinas |
| Construção de instalações | |
| Indústria de processamento | |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,31 W |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 6 mm² |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 12 mm |
| Pino calibrador | A5 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 8 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola nominal | 6 mm² |
| Corrente nominal | 41 A |
| Corrente de carga máxima | 52 A (com bitola de condutor de 10 mm²) |
| Tensão nominal | 1000 V |
| Dados nominais (ATEX/IECEx) | |
| Identificação | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Faixa da temperatura de utilização | -60 °C ... 85 °C |
| Acessório com certificação Ex | 3030433 D-ST 6 |
| 3024481 ATP-ST 6 | |
| 1204520 SZF 2-0,8X4,0 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Listagem de pontes | Jumper / FBS 2-8 / 3030284 |
| Jumper / FBS 3-8 / 3030297 | |
| Jumper / FBS 4-8 / 3030307 | |
| Jumper / FBS 5-8 / 3030310 | |
| Jumper / FBS 10-8 / 3030323 | |
| Dados de ponte | 35 A (6 mm²) |
| Elevação de temperatura Ex | 40 K (40,4 A / 6 mm²) |
| para jumpeamento com jumper | 550 V |
| - com ligação em jumpeamento alternado | 440 V |
| - com ligação em jumpeamento alternado via terminal PE | 440 V |
| - com jumpeamento recortado com tampa | 220 V |
| - com jumpeamento recortado com placa separadora de seções | 275 V |
| Tensão de isolamento nominal | 500 V |
| Saída | (constante) |
| Nível Ex Geral | |
| Tensão de dimensionamento | 550 V |
| Corrente nominal | 36,5 A |
| Corrente de carga máxima | 45 A |
| Resistência de contato | 0,56 mΩ |
| Dados de conexão Ex Geral | |
| Bitola nominal | 6 mm² |
| Bitola nominal AWG | 10 |
| Capacidade de conexão, cabo rígido | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 24 ... 8 |
| Capacidade de conexão, cabo flexível | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 24 ... 10 |
| Largura | 8,2 mm |
| Largura da tampa | 2,2 mm |
| Cor | vermelho (RAL 3001) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 9,8 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 6 mm² | 0,72 kA |
| Resistência de corrente de curto prazo 10 mm² | 1,2 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 2,2 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Resistência mecânica | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Força de teste Valor de referência | 5 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Velocidade de rotação | 10 U/min |
| Rotações | 135 |
| Bitola do condutor/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 6 mm2/1,4 kg | |
| 10 mm2/2 kg | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Envelhecimento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
| Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
| Nível ASD | 11,83 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 4,25g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 30g |
| Duração do choque | 18 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 3035661 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | BE2111 |
| GTIN | 4046356625074 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 16,362 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 16,362 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBS 3-8 - Jumper 3030297
-
FBS 4-8 - Jumper 3030307
-
FBS 5-8 - Jumper 3030310
-
FBS 10-8 - Jumper 3030323
-
FBS 6-8 - Jumper 3032470
-
FBSRH 2-8 - Conector de curto-circuito 3033802
-
FBSRH 3-8 - Conector de curto-circuito 3033803
-
FBSRH 4-8 - Conector de curto-circuito 3033804
-
FBSR 2-8 - Jumper 3033808
-
FBSR 3-8 - Jumper 3001597
-
FBSR 4-8 - Jumper 3000585
-
FBSR 5-8 - Jumper 3033809
-
FBSR 10-8 - Jumper 3001599
-
FBS 2-8 CT - Jumper 3033830
-
FBS 3-8 CT - Jumper 3033831
-
FBS 4-8 CT - Jumper 3033832
-
FBS 10-8 CT - Jumper 3033833
-
FBS 2-8 BU - Jumper 3032567
-
FBS 3-8 BU - Jumper 3032570
-
FBS 4-8 BU - Jumper 3032583
-
FBS 5-8 BU - Jumper 3032596
-
FBS 6-8 BU - Jumper 3032677
-
FBS 10-8 BU - Jumper 3032606
-
FBS 2-8 GY - Jumper 3032621
-
FBS 3-8 GY - Jumper 3032622
-
FBS 4-8 GY - Jumper 3032635
-
FBS 5-8 GY - Jumper 3032648
-
FBS 6-8 GY - Jumper 3032664
-
FBS 10-8 GY - Jumper 3032651
-
SB-MER 2-8 - Jumper de comutação 3000587
-
SB-MER 3-8 - Jumper de comutação 3000588
-
SB-MER 4-8 - Jumper de comutação 3000589
-
RB ST 6-(2,5/4) - Jumper redutor 3030860
-
RB 16-6 - Jumper redutor 3047072
-
RB ST 6-1,5/S - Jumper redutor 3213250
-
D-ST 6 - Tampa 3030433
-
SZF 2-0,8X4,0 - Chave de fenda 1204520
-
ATP-ST 6 - Placa de divisão 3024481
-
ST-IL - Material de montagem 3039900
-
D-ST 6 OG - Tampa 3037698
-
WST 6 - Proteção de aviso 3030967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Tiras de identificação Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Marcador de terminais 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marcador de terminais 0824597
-
UCT-TM 8 - Marcador de terminais 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marcador de terminais 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808781
-
ZBF 8 CUS - Tira Zack plana 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808804
-
UC-TMF 8 - Marcador de terminais 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Marcador de terminais 0824654
-
UCT-TMF 8 - Marcador de terminais 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Marcador de terminais 0829672
-
PAI-4-FIX BU - Adaptador de teste 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adaptador de teste 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adaptador de teste 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adaptador de teste 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adaptador de teste 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adaptador de teste 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adaptador de teste 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adaptador de teste 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adaptador de teste 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adaptador de teste 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adaptador de teste 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adaptador de teste 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adaptador de teste 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adaptador de teste 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adaptador de teste 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adaptador de teste 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adaptador de teste 3032802
-
PS-6 - Plugue de teste 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Plugue de teste 3038736
-
PS-8 - Plugue de teste 3031005
-
DP PS-8 - Placa distanciadora 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Plugue de teste 3048564
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
Suas vantagens
O formato compacto e a conexão frontal oferecem economia de espaço e, ao mesmo tempo, um cabeamento confortável no menor espaço
O canal funcional duplo universal oferece todas as possibilidades de distribuição de potencial que economizam tempo e alojamento de acessórios de teste
A grande área de conexão permite a recepção de condutores com terminal tubular e colar de isolamento plástico na bitola nominal
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP