ST 35 RD - Borne de passagem
3035664

Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 125 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 35 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 2,5 mm2 - 35 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: vermelho

Detalhes do produto








Produtos compatíveis