ST 35 OG
-
Borne de passagem
3036182
Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 125 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 35 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 2,5 mm2 - 35 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: laranja
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Terminal de passagem |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 35 mm² |
| 1. nível | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 25 mm |
| Pino calibrador | A8 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 14 ... 2 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 14 ... 2 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Bitola nominal | 35 mm² |
| Corrente nominal | 125 A |
| Corrente de carga máxima | 125 A (com bitola de condutor de 35 mm²) |
| Tensão nominal | 1000 V |
| Nota | A alimentação do terminal ST 35 no terminal ST 16-TWIN com a ponte redutora RB-ST 35 somente pode ser efetuada na lateral. Em caso de uma alimentação média, a tampa D-ST 16-TWIN não é conectável em ponte mediante a ponte redutora. |
| Conexão conforme norma | IEC/EN 60079-7 |
| Designação de certificado de teste | IECEx KEM 06.0033U / KEMA 01ATEX2260 U |
| Bitola do condutor, fixa | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 14 ... 2 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Corrente de carga máxima | 108 A (com bitola de condutor de 35 mm²) |
| Tensão nominal | 690 V |
| Dados nominais (ATEX/IECEx) | |
| Identificação | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Faixa da temperatura de utilização | -60 °C ... 110 °C |
| Acessório com certificação Ex | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
| Listagem de pontes | Jumper / FBS 2-16 / 3005963 |
| Dados de ponte | 85,5 A (35 mm²) |
| Elevação de temperatura Ex | 40 K (118,6 A / 35 mm²) |
| para jumpeamento com jumper | 690 V |
| Tensão de isolamento nominal | 630 V |
| Saída | (constante) |
| Nível Ex Geral | |
| Tensão de dimensionamento | 690 V |
| Corrente nominal | 107,5 A |
| Corrente de carga máxima | 107,5 A |
| Resistência de contato | 0,21 mΩ |
| Dados de conexão Ex Geral | |
| Bitola nominal | 35 mm² |
| Bitola nominal AWG | 2 |
| Capacidade de conexão, cabo rígido | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 14 ... 2 |
| Capacidade de conexão, cabo flexível | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 14 ... 2 |
| Largura | 16 mm |
| Cor | laranja |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 9,8 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 35 mm² | 4,2 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 2,2 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Resistência mecânica | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Força de teste Valor de referência | 10 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Velocidade de rotação | 10 U/min |
| Rotações | 135 |
| Bitola do condutor/peso | 2,5 mm2/0,7 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Envelhecimento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
| Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
| Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 3,12g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 30g |
| Duração do choque | 18 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| IEC/EN 60079-7 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 3036182 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | BE2111 |
| GTIN | 4046356897860 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 84,99 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 84,99 g |
| País de origem | PL |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
SZF 3-1,0X5,5 - Chave de fenda 1206612
-
PAI-ST 35/1000MM - Adaptador de teste 3029994
-
ST-IL - Material de montagem 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
ZB 16:UNPRINTED - Tiras de identificação Zack 0827461
-
ZB 16 CUS - Tiras de identificação Zack 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 0827462
-
UC-TM 16 - Marcador de terminais 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Marcador de terminais 0824621
-
UCT-TM 16 - Marcador de terminais 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Marcador de terminais 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Tira Zack plana 0827464
-
ZBF 16 CUS - Tira Zack plana 0827465
-
UC-TMF 16 - Marcador de terminais 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Marcador de terminais 0824678
-
UCT-TMF 16 - Marcador de terminais 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Marcador de terminais 0829693
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
E/AL-NS 35 - Poste 1201662
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP