ST 16 OG
-
Borne de passagem
3036150
Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 76 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 16 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 25 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: laranja
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Terminal de passagem |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,43 W |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 16 mm² |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 18 mm |
| Pino calibrador | A7 |
| B6 | |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 25 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 4 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 16 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 6 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Bitola nominal | 16 mm² |
| Corrente nominal | 76 A |
| Corrente de carga máxima | 90 A (com bitola de condutor de 25 mm²) |
| Tensão nominal | 1000 V |
| Dados nominais (ATEX/IECEx) | |
| Identificação | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Faixa da temperatura de utilização | -60 °C ... 85 °C |
| Acessório com certificação Ex | 3036657 D-ST 16 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Listagem de pontes | Jumper / FBS 2-12 / 3005950 |
| Dados de ponte | 60 A (16 mm²) |
| Elevação de temperatura Ex | 40 K (71,3 A / 16 mm²) |
| para jumpeamento com jumper | 550 V |
| Tensão de isolamento nominal | 500 V |
| Saída | (constante) |
| Nível Ex Geral | |
| Tensão de dimensionamento | 550 V |
| Corrente nominal | 64,5 A |
| Corrente de carga máxima | 81,5 A |
| Resistência de contato | 0,34 mΩ |
| Dados de conexão Ex Geral | |
| Bitola nominal | 16 mm² |
| Bitola nominal AWG | 6 |
| Capacidade de conexão, cabo rígido | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 16 ... 4 |
| Capacidade de conexão, cabo flexível | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 16 ... 6 |
| Largura | 12,2 mm |
| Largura da tampa | 2,2 mm |
| Cor | laranja (RAL 2003) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 3036150 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave de produto | BE2111 |
| GTIN | 4055626318585 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 36,726 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 36,726 g |
| País de origem | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
RB PTPOWER 35-ST 16 - Jumper redutor 3032170
-
RB ST 16-1,5/S - Jumper redutor 3213254
-
RB ST 16-(2,5/4) - Jumper redutor 3030886
-
RB 35-16 - Jumper redutor 3032169
-
RB 16-6 - Jumper redutor 3047072
-
D-ST 16 - Tampa 3036657
-
SZF 3-1,0X5,5 - Chave de fenda 1206612
-
WST 10/35 - Proteção de aviso 3030006
-
ST-IL - Material de montagem 3039900
-
D-ST 16 OG - Tampa 3037672
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
ZB 12:UNPRINTED - Tiras de identificação Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Tiras de identificação Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Marcador de terminais 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marcador de terminais 0824613
-
UCT-TM 12 - Marcador de terminais 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marcador de terminais 0829630
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809735
-
ZBF 12 CUS - Tira Zack plana 0825018
-
UC-TMF 12 - Marcador de terminais 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Marcador de terminais 0824670
-
UCT-TMF 12 - Marcador de terminais 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Marcador de terminais 0829686
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
E/AL-NS 35 - Poste 1201662
Suas vantagens
As possibilidades flexíveis da ponte redutora no sistema CLIPLINE complete encontram-se no capítulo "Acessórios para o sistema de régua de terminais CLIPLINE complete"
Com auxílio da caixa de ponte dupla, além do jumpeamento individual, também é possível uma ponte redutora sobre terminais de mola de tração com bitolas menores
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP