SRDK 6 - Borne de passagem
3029973

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Disponível terminal de passagem com mesmo contorno
Operação simples
Modelo compacto
Gama abrangente de acessórios de aplicação flexível
Operação simples e fácil