PVB 5 - Borne de passagem
0870052

Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 30 A, quantidade de conexões: 10, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão para conector plano, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto